Danfoss logo
ACCPBT; Probe, NTC, IP68, 6x40

센서

080G0207

제품 용도: MCX 시리즈, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 10

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionACCPBT Probe NTC IP68 6x40 6m - I/P 10
Product lineSensing Solutions
다음의 기능 포함:
값
REACH 후보 목록 물질No
승인CE
유형 명칭ACCPBT
제품 용도MCX 시리즈
제품 유형부속품
제품군센서
제품명온도 센서
케이블 길이 [m]6.000 m
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형10 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.072 킬로그램
순중량0.07 킬로그램
Volume0.3 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702423285990
Proposition 65No significant risk