Danfoss logo
 OP-LJZ048D40N/Q & OP-LJZ068D40N/Q - 115N0686

OP-LJZ048D40Q

115N0679

세그먼트 활용: 저배압, 냉매: R404A; R452A, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 230/3/60

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V]230 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V]200 V
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNTZ048-3
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.37 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material DescriptionOP-COND. UNIT LJZ048D40Q 220V/3F/60Hz
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LJZ048D40Q
Product lineCondensing Units
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VersionDescriptionD40 : Optyma - 표준 버전 + 풀 전기 박스 + 완전한 컴프레서 보호 + 하우징 보호
φ (팬)1
다음의 기능 포함:
값
φ(컴프레서)3
구분OP-LJZ048D40Q
기술왕복동
냉매R404AR452A
동일제품115F0679
상3
세그먼트 활용저배압
속도 플랫폼Fixed-speed
용도LBP
전기 코드Q
제품 유형Optyma™ D40
제품군Condensing Units
제품명Bare unit
주파수 [Hz]60 Hz
컨덴서 타입D8
컴프레서 전원 공급 장치[V]230/3/60
판D40
팬 개수1
팬 소비 전력 @ 60Hz [W]240 W
팬 전류 @ 60Hz [A]1.20 A
팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz]230/1/60
팬 직경[mm]355 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량80 킬로그램
순중량71 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume143.53 리터
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm