OP-HGZ080D40Q
115N0359
세그먼트 활용: 중배압, 냉매: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 230/3/60
115N0359
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 230 V |
| 60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] | 200 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MTZ080-3 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 8.86 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 7 to 11 kW |
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 4.22 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
| Material Description | OP-COND. UNIT HGZ080D40Q 220V/3F/60Hz |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 13.98 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| Model number | OP-HGZ080D40Q |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| VersionDescription | D40 : Optyma - 표준 버전 + 풀 전기 박스 + 완전한 컴프레서 보호 + 하우징 보호 |
| φ (팬) | 1 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| φ(컴프레서) | 3 |
| 구분 | OP-HGZ080D40Q |
| 기술 | 왕복동 |
| 냉매 | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| 동일제품 | 114N3309115F0359 |
| 상 | 3 |
| 세그먼트 활용 | 중배압 |
| 속도 플랫폼 | Fixed-speed |
| 용도 | HBPMBP |
| 전기 코드 | Q |
| 제품 유형 | Optyma™ D40 |
| 제품군 | Condensing Units |
| 제품명 | Bare unit |
| 주파수 [Hz] | 60 Hz |
| 컨덴서 타입 | N8 |
| 컴프레서 전원 공급 장치[V] | 230/3/60 |
| 판 | D40 |
| 팬 개수 | 2 |
| 팬 소비 전력 @ 60Hz [W] | 889 W |
| 팬 전류 @ 60Hz [A] | 2.60 A |
| 팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| 팬 직경[mm] | 457 mm |
| 풍량 @ 60Hz[m³/h] | 8800 m³/h |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 176 킬로그램 |
| 순중량 | 161 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 686.4 리터 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |