Danfoss logo
HGM/Z125 & HGM/Z144 & HGM/Z160 D20

OP-HGZ160D20E

115F0891

세그먼트 활용: 고배압; 중배압, 냉매: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 400/3/50

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V]380 V
50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V]415 V
60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V]460 V
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V]460 V
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ160-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)14.88 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)11 to 18 kW
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)7.63 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)7.2 to 10 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGZ160D20E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)23.20 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
Model numberOP-HGZ160D20E
Product lineCondensing Units
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial 및/또는 Slim Pack - 표준 버전
φ (팬)1
다음의 기능 포함:
값
φ(컴프레서)3
구분OP-HGZ160D20E
기술왕복동
냉매R134aR404AR448AR449AR452AR513A
동일제품115F0126
상3
세그먼트 활용중배압고배압
속도 플랫폼Fixed-speed
용도HBPMBP
전기 코드E
제품 유형Optyma™ D20
제품군Condensing Units
제품명Bare unit
주파수 [Hz]50/60 Hz
컨덴서 타입Q8
컴프레서 전원 공급 장치[V]400/3/50
판D20
팬 개수2
팬 소비 전력 @ 50Hz [W]500 W
팬 소비 전력 @ 60Hz [W]600 W
팬 전류 @ 50Hz [A]3.50 A
팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz]230/1/50
팬 직경[mm]600 mm
풍량 @ 60Hz[m³/h]13980 m³/h

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량200 킬로그램
순중량190 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume1600.56 리터
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm