Danfoss logo
 HJM/Z019 & HJM/Z022 & LJZ048 & LJZ068 D20

OP-HJZ019D20E

115F0872

세그먼트 활용: 고배압; 중배압, 냉매: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 400/3/50

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V]380 V
50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V]415 V
60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V]460 V
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V]460 V
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ19-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.45 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)0.52 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ019D20E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)2.28 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
Model numberOP-HJZ019D20E
Product lineCondensing Units
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial 및/또는 Slim Pack - 표준 버전
φ (팬)1
다음의 기능 포함:
값
φ(컴프레서)3
구분OP-HJZ019D20E
기술왕복동
냉매R134aR404AR448AR449AR452AR513A
동일제품115F0068
상3
세그먼트 활용중배압고배압
속도 플랫폼Fixed-speed
용도HBPMBP
전기 코드E
제품 유형Optyma™ D20
제품군Condensing Units
제품명Bare unit
주파수 [Hz]50/60 Hz
컨덴서 타입D8
컴프레서 전원 공급 장치[V]400/3/50
판D20
팬 개수1
팬 소비 전력 @ 50Hz [W]200 W
팬 소비 전력 @ 60Hz [W]240 W
팬 전류 @ 50Hz [A]1.10 A
팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz]230/1/50
팬 직경[mm]355 mm
풍량 @ 60Hz[m³/h]2400 m³/h

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량55 킬로그램
순중량50 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume277.2 리터
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm