Danfoss logo
 HJM/Z028 & HJM/Z032 & HJM/Z036 & LJZ096 D49

OP-HJZ028D49N

115F0375

세그먼트 활용: 중배압, 냉매: R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 230/1/60

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V]230 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V]208 V
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ28-1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.14 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.69 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ028D49N
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)4.62 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberOP-HJZ028D49N
Product lineCondensing Units
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
VersionDescriptionD49 : Optyma - 표준 버전 + 풀 전기 박스 + 완전한 컴프레서 보호
φ (팬)1
다음의 기능 포함:
값
φ(컴프레서)1
구분OP-HJZ028D49N
기술왕복동
냉매R134aR404AR407CR448AR449AR452AR513A
상1
세그먼트 활용중배압
속도 플랫폼Fixed-speed
용도HBPMBP
전기 코드N
제품 유형Optyma™ D49
제품군Condensing Units
제품명Bare unit
주파수 [Hz]60 Hz
컨덴서 타입G8
컴프레서 전원 공급 장치[V]230/1/60
판D49
팬 개수1
팬 소비 전력 @ 50Hz [W]375 W
팬 소비 전력 @ 60Hz [W]450 W
팬 전류 @ 60Hz [A]2.60 A
팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz]230/1/60
팬 직경[mm]457 mm
풍량 @ 60Hz[m³/h]4800 m³/h

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량90 킬로그램
순중량78 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume428.75 리터
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm