Danfoss logo
Optyma APA D40

OP-HJZ028D40V

115F0335

세그먼트 활용: 중배압, 냉매: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380/3/60
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: Optyma™

제품 사양

다음의 기능 포함:
60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V]380 V
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V]400 V
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ028-9
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Material DescriptionOP-COND. UNIT HJZ028D40V 380V/3F/60Hz
Model numberOP-HJZ028D40V
Product lineCondensing Units
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
φ (팬)1
φ(컴프레서)3
구분OP-HJZ028D40V
기술왕복동
냉매R134aR404AR448AR449AR452AR513A
대체 코드115F0279
3
다음의 기능 포함:
세그먼트 활용중배압
속도 플랫폼Fixed-speed
수액기 용적 [L]6.0 L
용도HBPMBP
전기 코드V
제품 유형Optyma™ D40
제품군Condensing Units
제품명Bare unit
주파수 [Hz]60 Hz
컨덴서 타입G8
컴프레서 전원 공급 장치[V]380/3/60
D40
팬 개수1
팬 소비 전력 @ 50Hz [W]375 W
팬 소비 전력 @ 60Hz [W]450 W
팬 전류 @ 60Hz [A]2.60 A
팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz]230/1/60
팬 직경[mm]457 mm
풍량 @ 60Hz[m³/h]4800 m³/h

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량102 킬로그램
순중량90 킬로그램
다음의 기능 포함:
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm