Danfoss logo
HJM/Z125 & HJM/Z144 & HJM/Z160 D39

OP-HGZ160D39Q

115F0324

세그먼트 활용: 중배압, 냉매: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 230/3/60

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V]230 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V]200 V
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ160-3
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)17.73 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)11 to 18 kW
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)9.1 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)7.2 to 10 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGZ160D39Q
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)26.25 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
Model numberOP-HGZ160D39Q
Product lineCondensing Units
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
VersionDescriptionD39 : Optyma - 표준 버전 + 풀 전기 박스
φ (팬)1
φ(컴프레서)3
다음의 기능 포함:
값
구분OP-HGZ160D39Q
기술왕복동
냉매R134aR404AR448AR449AR452AR513A
동일제품115N0324
상3
세그먼트 활용중배압
속도 플랫폼Fixed-speed
수액기 용적 [L]18.0 L
용도HBPMBP
전기 코드Q
제품 유형Optyma™ D39
제품군Condensing Units
제품명Bare unit
주파수 [Hz]60 Hz
컨덴서 타입Q8
컴프레서 전원 공급 장치[V]230/3/60
판D39
팬 개수2
팬 소비 전력 @ 50Hz [W]500 W
팬 소비 전력 @ 60Hz [W]600 W
팬 전류 @ 60Hz [A]3.50 A
팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz]230/1/60
팬 직경[mm]600 mm
풍량 @ 60Hz[m³/h]13980 m³/h

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량252 킬로그램
순중량234 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume1600.56 리터
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm