Danfoss logo
 HGZ064 & HGM/Z072 & HGM/Z080 & HGM/Z100 D39

OP-HGZ080D39Q

115F0312

세그먼트 활용: 중배압, 냉매: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 230/3/60

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V]230 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V]200 V
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ080-3
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)8.86 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)4.22 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGZ080D39Q
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)13.98 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Model numberOP-HGZ080D39Q
Product lineCondensing Units
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
VersionDescriptionD39 : Optyma - 표준 버전 + 풀 전기 박스
φ (팬)1
φ(컴프레서)3
다음의 기능 포함:
값
구분OP-HGZ080D39Q
기술왕복동
냉매R134aR404AR448AR449AR452AR513A
동일제품115N0312
상3
세그먼트 활용중배압
속도 플랫폼Fixed-speed
수액기 용적 [L]14.0 L
용도HBPMBP
전기 코드Q
제품 유형Optyma™ D39
제품군Condensing Units
제품명Bare unit
주파수 [Hz]60 Hz
컨덴서 타입N8
컴프레서 전원 공급 장치[V]230/3/60
판D39
팬 개수2
팬 소비 전력 @ 50Hz [W]375 W
팬 소비 전력 @ 60Hz [W]450 W
팬 전류 @ 60Hz [A]2.60 A
팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz]230/1/60
팬 직경[mm]457 mm
풍량 @ 60Hz[m³/h]8800 m³/h

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량146 킬로그램
순중량131 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume974.4 리터
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm