Danfoss logo
Optyma Condensing units, black and blue versions, no background

OP-MCME060MTA06G

114X8110

세그먼트 활용: 중배압, 냉매: R22, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 230/1/50
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: Optyma™

제품 사양

다음의 기능 포함:
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V]240 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V]220 V
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMT036-5
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Material DescriptionOP-MCME060MTA06G (MT36-230V BLU-LH)
Model numberOP-MCME060MTA06G
Product lineCondensing Units
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
SCIP 서류 번호6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
SCIP 서류 제품 이름OPTYMA SPARE-11
φ (팬)1
φ(컴프레서)1
구분OP-MCME060MTA06G
다음의 기능 포함:
기술왕복동
냉매R22
1
세그먼트 활용중배압
속도 플랫폼Fixed-speed
용도MBP
전기 코드G
제품 유형Optyma™ A06
제품군Condensing Units
제품명Bare unit
주파수 [Hz]50 Hz
컴프레서 전원 공급 장치[V]230/1/50
A06
팬 개수1
팬 소비 전력 @ 50Hz [W]180 W
팬 전류 @ 50Hz [A]0.82 A
팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz]230/1/50

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량70 킬로그램
순중량65 킬로그램
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428560177
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm