Danfoss logo
Optyma Condensing units, black and blue versions, no background

OP-MGZE215MTA06D

114X8014

세그먼트 활용: 중배압, 냉매: R404A; R407C; R507A; R134a, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 400/3/50
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: Optyma™

제품 사양

다음의 기능 포함:
50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V]380 V
50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V]415 V
60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V]460 V
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V]460 V
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ125-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Material DescriptionOP-MGZE215MTA06D (MTZ125-440V BLU)
Model numberOP-MGZE215MTA06D
Product lineCondensing Units
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
SCIP 서류 번호6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
SCIP 서류 제품 이름OPTYMA SPARE-11
φ (팬)3
φ(컴프레서)3
구분OP-MGZE215MTA06D
기술왕복동
다음의 기능 포함:
냉매R134aR404AR407CR507A
3
세그먼트 활용중배압
속도 플랫폼Fixed-speed
액관 연결 [in]5/8 in
연결유형연납
용도MBP
전기 코드D
제품 유형Optyma™ A06
제품군Condensing Units
제품명Bare unit
주파수 [Hz]50/60 Hz
컨덴서 타입P3
컴프레서 전원 공급 장치[V]400/3/50
A06
팬 개수2
팬 소비 전력 @ 50Hz [W]500 W
팬 전류 @ 50Hz [A]1.00 A
팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz]400/3/50
흡입 연결 사이즈 [in]1-1/8 in

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량169 킬로그램
순중량154 킬로그램
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428560696
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm