OP-MGZE060MTA06D
114X8009
세그먼트 활용: 중배압, 냉매: R404A; R407C; R507A; R134a, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 400/3/50
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: Optyma™
114X8009
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 380 V |
| 50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 415 V |
| 60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 460 V |
| 60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 460 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MTZ036-4 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Material Description | OP-MGZE060MTA06D (MTZ36-440V BLU) |
| Model number | OP-MGZE060MTA06D |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| SCIP 서류 번호 | 6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929 |
| SCIP 서류 제품 이름 | OPTYMA SPARE-11 |
| φ (팬) | 3 |
| φ(컴프레서) | 3 |
| 구분 | OP-MGZE060MTA06D |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 기술 | 왕복동 |
| 냉매 | R134aR404AR407CR507A |
| 상 | 3 |
| 세그먼트 활용 | 중배압 |
| 속도 플랫폼 | Fixed-speed |
| 액관 연결 [in] | 1/2 in |
| 용도 | MBP |
| 전기 코드 | D |
| 제품 유형 | Optyma™ A06 |
| 제품군 | Condensing Units |
| 제품명 | Bare unit |
| 주파수 [Hz] | 50/60 Hz |
| 컨덴서 타입 | H3 |
| 컴프레서 전원 공급 장치[V] | 400/3/50 |
| 판 | A06 |
| 팬 개수 | 2 |
| 팬 소비 전력 @ 50Hz [W] | 180 W |
| 팬 전류 @ 50Hz [A] | 0.40 A |
| 팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
| 흡입 연결 사이즈 [in] | 5/8 in |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 131 킬로그램 |
| 순중량 | 126 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428560740 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |