Danfoss logo
OP-MGMD108MTA02E - OP-MGZD108MTA02D/E - OP-MGZD121MTA02D/E

OP-MGMD108MTA02E

114X5251

세그먼트 활용: 중배압, 냉매: R22, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 400/3/50

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V]400 V
50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V]400 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMT064-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MGMD108MTA02E CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity [kW] (R22)7.61 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC(Motor Control Center)14 A
Model numberOP-MGMD108MTA02E
Product lineCondensing Units
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
RLA10 A
SCIP 서류 번호98d5dbd6-e8d2-4281-b089-ca989436df89
SCIP 서류 제품 이름OPTYMA A02 J3
VersionDescriptionA02 : 리시버 + 차단 밸브 + 범용 압력 스위치(KP-17WB) + 플렉시블 호스 + 전기 박스 포함 Optyma
φ (팬)1
φ(컴프레서)3
구분OP-MGMD108MTA02E
기술왕복동
길이 [mm]700.0 mm
냉매R22
다음의 기능 포함:
값
너비 [mm]1000.00 mm
리시버 승인CE
사운드 파워 @ 50Hz [db(A)]82 dBA
상3
세그먼트 활용중배압
승인CEEAC
액관 연결 [in]1/2 in
연결유형연납
용도MBP
전기 코드E
전압 50Hz [V]400 V
전압 50Hz [V] [최대]400 V
제품 유형Optyma™ A02
제품군Condensing Units
제품명Bare unit
주파수 [Hz]50 Hz
총 높이 [mm]555.0 mm
컨덴서 타입J3
컴프레서 전원 공급 장치[V]400/3/50
판A02
팬 개수2
팬 블레이드 사이즈[mm]400.000 mm
팬 소비 전력 @ 50Hz [W]160 W
팬 소비 전력 @ 60Hz [W]240 W
팬 전류 @ 50Hz [A]0.73 A
팬 전류 @ 60Hz [A]1.06 A
팬 전압 @ 50Hz(최대) [V] [Max]230 V
팬 전압 @ 50Hz(최대) [V] [Min]230 V
팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz]230/1/50
풍량 @ 50Hz[m³/h]5400 m³/h
흡입 연결 사이즈 [in]7/8 in

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량108.5 킬로그램
순중량101 킬로그램
Volume636.424 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428563796
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm