OP-MGMD242MTA02E
114X5243
세그먼트 활용: 중배압, 냉매: R22, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 400/3/50
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: Optyma™
114X5243
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 400 V |
| 50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 400 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MT144-4 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Material Description | OP-MGMD242MTA02E CONDENS. UNIT |
| MCC(Motor Control Center) | 30 A |
| Model number | OP-MGMD242MTA02E |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 21.4 A |
| SCIP 서류 번호 | c800dbd8-9b5b-4d02-9121-8dda433011d7 |
| SCIP 서류 제품 이름 | OPTYMA A02 U G3 E4 |
| φ (팬) | 1 |
| φ(컴프레서) | 3 |
| 구분 | OP-MGMD242MTA02E |
| 기술 | 왕복동 |
| 길이 [mm] | 800 mm |
| 냉매 | R22 |
| 너비 [mm] | 1200.00 mm |
| 리시버 승인 | CE |
| 사운드 파워 @ 50Hz [db(A)] | 86 dBA |
| 상 | 3 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 세그먼트 활용 | 중배압 |
| 승인 | CEEAC |
| 액관 연결 [in] | 5/8 in |
| 연결유형 | 연납 |
| 용도 | MBP |
| 전기 코드 | E |
| 전압 50Hz [V] | 400 V |
| 전압 50Hz [V] [최대] | 400 V |
| 제품 유형 | Optyma™ A02 |
| 제품군 | Condensing Units |
| 제품명 | Bare unit |
| 주파수 [Hz] | 50 Hz |
| 총 높이 [mm] | 671.0 mm |
| 컨덴서 타입 | N4 |
| 컴프레서 전원 공급 장치[V] | 400/3/50 |
| 판 | A02 |
| 팬 개수 | 2 |
| 팬 블레이드 사이즈[mm] | 500.000 mm |
| 팬 소비 전력 @ 50Hz [W] | 680 W |
| 팬 소비 전력 @ 60Hz [W] | 890 W |
| 팬 전류 @ 50Hz [A] | 3.00 A |
| 팬 전류 @ 60Hz [A] | 3.92 A |
| 팬 전압 @ 50Hz(최대) [V] [Max] | 230 V |
| 팬 전압 @ 50Hz(최대) [V] [Min] | 230 V |
| 팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| 풍량 @ 50Hz[m³/h] | 9200 m³/h |
| 흡입 연결 사이즈 [in] | 1-1/8 in |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 190.8 킬로그램 |
| 순중량 | 183.5 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 1283.1 리터 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |