OP-MCZC136
114X5022
세그먼트 활용: 중배압, 냉매: R404A; R407C; R507A; R407A; R134a; R407F, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 400/3/50
교체를 위한 권장 사항: 114X5071
114X5022
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 400 V |
| 50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 400 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MTZ080 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 6.65 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCZC136MTA02E CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC(Motor Control Center) | 19 A |
| Model number | OP-MCZC136 |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| RLA | 13.6 A |
| SCIP 서류 번호 | 4e88dd51-f1f9-4e27-b55f-497b49d8a581 |
| SCIP 서류 제품 이름 | OPTYMA A02 L4 |
| VersionDescription | A02 : 리시버 + 차단 밸브 + 범용 압력 스위치(KP-17WB) + 플렉시블 호스 + 전기 박스 포함 Optyma |
| φ (팬) | 1 |
| φ(컴프레서) | 3 |
| 구분 | OP-MCZC136MTA02E |
| 기술 | 왕복동 |
| 길이 [mm] | 900.0 mm |
| 냉매 | R134aR404AR407AR407CR407FR507A |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 너비 [mm] | 900.00 mm |
| 리시버 승인 | CE |
| 사운드 파워 @ 50Hz [db(A)] | 81 dBA |
| 상 | 3 |
| 세그먼트 활용 | 중배압 |
| 승인 | CEEAC |
| 액관 연결 [in] | 1/2 in |
| 용도 | MBP |
| 전기 코드 | E |
| 전압 50Hz [V] | 400 V |
| 전압 50Hz [V] [최대] | 400 V |
| 제품 유형 | Optyma™ A02 (Fin and tube) |
| 제품군 | Condensing Units |
| 제품명 | Bare unit |
| 주파수 [Hz] | 50 Hz |
| 총 높이 [mm] | 759.0 mm |
| 컨덴서 타입 | L4 |
| 컴프레서 전원 공급 장치[V] | 400/3/50 |
| 판 | A02 |
| 팬 개수 | 1 |
| 팬 블레이드 사이즈[mm] | 500.000 mm |
| 팬 소비 전력 @ 50Hz [W] | 680 W |
| 팬 소비 전력 @ 60Hz [W] | 890 W |
| 팬 전류 @ 50Hz [A] | 3.00 A |
| 팬 전류 @ 60Hz [A] | 3.92 A |
| 팬 전압 @ 50Hz(최대) [V] [Max] | 230 V |
| 팬 전압 @ 50Hz(최대) [V] [Min] | 230 V |
| 팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| 풍량 @ 50Hz[m³/h] | 6200 m³/h |
| 흡입 연결 사이즈 [in] | 1-1/8 in |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 109.5 킬로그램 |
| 순중량 | 102.2 킬로그램 |
| Volume | 866.304 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428564274 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |