Danfoss logo
SC21CLA01

OP-LCHC021

114X1565

세그먼트 활용: 저배압, 냉매: R404A; R507A, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 230/1/50
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: Optyma™

교체를 위한 권장 사항: 114X1601

제품 사양

다음의 기능 포함:
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V]240 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V]220 V
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelSC21CLX
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Material DescriptionOP-LCHC021SCA01G
Model numberOP-LCHC021
Product lineCondensing Units
REACH 후보 목록 물질No
φ (팬)1
φ(컴프레서)1
구분OP-LCHC021SCA01G
기술왕복동
길이 [mm]518 mm
냉매R404AR507A
너비 [mm]331.00 mm
대체 코드114X1601
리시버 승인UL
사운드 파워 @ 50Hz [db(A)]64 dBA
1
세그먼트 활용저배압
속도 플랫폼Fixed-speed
승인EAC
액관 연결 [in]1/4 in
다음의 기능 포함:
용도LBP
전기 코드G
전압 50Hz [V]220 V
전압 50Hz [V] [최대]240 V
제품 유형Optyma™ A01
제품군Condensing Units
제품명Bare unit
주파수 [Hz]50 Hz
총 높이 [mm]296.0 mm
컨덴서 타입BG_4/5
컴프레서 전원 공급 장치[V]230/1/50
A01
팬 개수1
팬 블레이드 사이즈[mm]254.000 mm
팬 소비 전력 @ 50Hz [W]55 W
팬 소비 전력 @ 60Hz [W]53 W
팬 전류 @ 50Hz [A]0.39 A
팬 전류 @ 60Hz [A]0.35 A
팬 전압 @ 50Hz(최대) [V] [Max]240 V
팬 전압 @ 50Hz(최대) [V] [Min]220 V
팬 전압 @ 60Hz(최대) [V] [Max]240 V
팬 전압 @ 60Hz(최대) [V] [Min]220 V
팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz]230/1/50
팬 파워 출력 @ 50Hz [W]16 W
팬 파워 출력 @ 60Hz [W]16 W
풍량 @ 50Hz[m³/h]800 m³/h
흡입 연결 사이즈 [in]3/8 in

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량24.8 킬로그램
순중량24.5 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume71.633 리터
EAN/UPC5702428565424