Danfoss logo
OP-MCGC026GSA01G - OP-MCGC034GSA01G

OP-MCGC034GSA01G

114X0781

세그먼트 활용: 중배압, 냉매: R134a; R513A; R1234yf, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 230/1/50

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V]240 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V]220 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelGS34MFX
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.74 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCGC034GSA01G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCGC034GSA01G
Product lineCondensing Units
REACH 후보 목록 물질No
VersionDescriptionA01 : KP 압력 제어용 구리 배관 + 흡입 및 액 라인 차단 밸브 + 리시버 + 접속 박스 포함 Optyma
φ (팬)1
φ(컴프레서)1
구분OP-MCGC034GSA01G
기술왕복동
냉매R134aR513AR1234yf
리시버 승인UL
사운드 파워 @ 50Hz [db(A)]70 dBA
상1
세그먼트 활용중배압
다음의 기능 포함:
값
속도 플랫폼Fixed-speed
승인CEEAC
액관 연결 [in]3/8 in
용도MBP
전기 코드G
전압 50Hz [V]220 V
전압 50Hz [V] [최대]240 V
제품 유형Optyma™ A01
제품군Condensing Units
제품명Bare unit
주파수 [Hz]50 Hz
컨덴서 타입BG_7
컴프레서 전원 공급 장치[V]230/1/50
판A01
팬 개수1
팬 블레이드 사이즈[mm]300.000 mm
팬 소비 전력 @ 50Hz [W]86 W
팬 소비 전력 @ 60Hz [W]80 W
팬 전류 @ 50Hz [A]0.75 A
팬 전류 @ 60Hz [A]0.55 A
팬 전압 @ 50Hz(최대) [V] [Max]240 V
팬 전압 @ 50Hz(최대) [V] [Min]220 V
팬 전압 @ 60Hz(최대) [V] [Max]240 V
팬 전압 @ 60Hz(최대) [V] [Min]220 V
팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz]230/1/50
팬 파워 출력 @ 50Hz [W]23 W
팬 파워 출력 @ 60Hz [W]25 W
풍량 @ 50Hz[m³/h]960 m³/h
흡입 연결 사이즈 [in]1/2 in

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량40.6 킬로그램
순중량39.4 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume150.17 리터
EAN/UPC5702428565745