Danfoss logo
OP-MCHC010SCA00G - OP-MCHC013SCA00G - OP-MCGC015SCA00G - OP-MCGC018SCA00G

OP-MCHC013SCA00G

114X0406

세그먼트 활용: 중배압, 냉매: R404A; R452A, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 230/1/50

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V]253 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V]207 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelSC12MLX
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCHC013SCA00G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCHC013SCA00G
Product lineCondensing Units
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA4 A
SCIP 서류 번호8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP 서류 제품 이름OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
VersionDescriptionA00 : 캐필러리 튜브용 밸브 및 리시버 없는 Optyma
φ (팬)1
φ(컴프레서)1
구분OP-MCHC013SCA00G
냉매R404AR452A
다음의 기능 포함:
값
리시버 승인CE
상1
세그먼트 활용중배압
속도 플랫폼Fixed-speed
승인CEEAC
용도MBP
전기 코드G
전압 50Hz [V]207 V
전압 50Hz [V] [최대]253 V
제품 유형Optyma™ A00
제품군Condensing Units
제품명Bare unit
주파수 [Hz]50 Hz
컨덴서 타입BG_4/5
컴프레서 전원 공급 장치[V]230/1/50
판A00
팬 개수1
팬 덮개/그릴 타입그릴
팬 블레이드 사이즈[mm]254.000 mm
팬 소비 전력 @ 50Hz [W]13 W
팬 전류 @ 50Hz [A]0.18 A
팬 전압 @ 50Hz(최대) [V] [Max]253 V
팬 전압 @ 50Hz(최대) [V] [Min]207 V
팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz]230/1/50
팬 직경[mm]254 mm
팬 파워 출력 @ 50Hz [W]17 W
풍량 @ 50Hz[m³/h]631 m³/h

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량23 킬로그램
순중량21 킬로그램
Volume75.52 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428565929
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm