OP-MCHC004TLA00G
114X0301
세그먼트 활용: 중배압, 냉매: R404A; R507A, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 230/1/50
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: Optyma™
114X0301
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 253 V |
| 60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] | 207 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | TL4DL |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Material Description | OP-MCHC004TLA00G |
| Model number | OP-MCHC004TLA00G |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| RLA | 1.3 A |
| φ (팬) | 1 |
| φ(컴프레서) | 1 |
| 구분 | OP-MCHC004TLA00G |
| 냉매 | R404AR507A |
| 리시버 승인 | CE |
| 상 | 1 |
| 세그먼트 활용 | 중배압 |
| 속도 플랫폼 | Fixed-speed |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 승인 | CEEAC |
| 용도 | MBP |
| 전기 코드 | G |
| 전압 50Hz [V] | 207 V |
| 전압 50Hz [V] [최대] | 253 V |
| 제품 유형 | Optyma™ A00 |
| 제품군 | Condensing Units |
| 제품명 | Bare unit |
| 주파수 [Hz] | 50 Hz |
| 컨덴서 타입 | BG_3 |
| 컴프레서 전원 공급 장치[V] | 230/1/50 |
| 판 | A00 |
| 팬 개수 | 1 |
| 팬 덮개/그릴 타입 | 그릴 |
| 팬 블레이드 사이즈[mm] | 230.000 mm |
| 팬 소비 전력 @ 50Hz [W] | 15 W |
| 팬 전류 @ 50Hz [A] | 0.25 A |
| 팬 전압 @ 50Hz(최대) [V] [Max] | 253 V |
| 팬 전압 @ 50Hz(최대) [V] [Min] | 207 V |
| 팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| 팬 직경[mm] | 230 mm |
| 팬 파워 출력 @ 50Hz [W] | 10 W |
| 풍량 @ 50Hz[m³/h] | 518 m³/h |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 17 킬로그램 |
| 순중량 | 15.438 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 54.6 리터 |
| EAN/UPC | 5702428566087 |