Danfoss logo
OP-HRSM1000NC211Q/R

OP-HRSM1000NC211Q

114N6088

세그먼트 활용: 고배압, 냉매: R452B; R410A; R454B, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 230/3/60

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V]230 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V]200 V
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelDSH140-3
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HRSM1000NC0215Q
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HRSM1000NC211Q
Product lineCondensing Units
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA45.7 A
VersionDescriptionC : 맞춤형 버전
구분OP-HRSM1000NC211Q
냉매R410AR452BR454B
상3
다음의 기능 포함:
값
세그먼트 활용고배압
속도 플랫폼Fixed-speed
수액기 용적 [L]18.0 L
액관 연결 [in]3/4 in
연결유형연납
용도HBP
용량 제어정속
전기 코드Q
제품 유형Optyma™ C
제품군Condensing Units
제품명Bare unit
주파수 [Hz]60 Hz
컨덴서 타입T8
컴프레서 전원 공급 장치[V]230/3/60
팬 개수2
팬 블레이드 사이즈[mm]560.000 mm
팬 소비 전력 @ 60Hz [W]400 W
팬 전류 @ 60Hz [A]1.80 A
팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz]230/1/60
팬 직경[mm]560 mm
팬 파워 출력 @ 60Hz [W]400 W
풍량 @ 60Hz[m³/h]16000 m³/h
흡입 연결 사이즈 [in]1-1/8 in

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량332 킬로그램
순중량317 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume2009.071 리터
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm