Danfoss logo
 OP-HRSM0750NC211R

OP-HRSM0750NC211R

114N6087

세그먼트 활용: 고배압, 냉매: R452B; R410A; R454B, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 460/3/60

제품 사양

다음의 기능 포함:
60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V]460 V
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V]460 V
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelDSH105-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HRSM0750NC0214R
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HRSM0750NC211R
Product lineCondensing Units
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA17.9 A
VersionDescriptionC : 맞춤형 버전
구분OP-HRSM0750NC211R
냉매R410AR452BR454B
3
세그먼트 활용고배압
다음의 기능 포함:
속도 플랫폼Fixed-speed
수액기 용적 [L]12.0 L
액관 연결 [in]3/4 in
연결유형연납
용도HBP
용량 제어정속
전기 코드R
제품 유형Optyma™ C
제품군Condensing Units
제품명Bare unit
주파수 [Hz]60 Hz
컨덴서 타입Q8
컴프레서 전원 공급 장치[V]460/3/60
C
팬 개수2
팬 블레이드 사이즈[mm]560.000 mm
팬 소비 전력 @ 60Hz [W]900 W
팬 전류 @ 60Hz [A]1.20 A
팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz]460/1/60
팬 직경[mm]560 mm
팬 파워 출력 @ 60Hz [W]900 W
풍량 @ 60Hz[m³/h]14000 m³/h
흡입 연결 사이즈 [in]1-1/8 in

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량262 킬로그램
순중량244 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume980.126 리터
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm