OP-HGZC1350UWE300R
114N3651
세그먼트 활용: 중배압, 냉매: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 460/3/60
114N3651
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 460 V |
| 60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 460 V |
| AWEF 디스플레이형 | 예 |
| AWEF 애플리케이션 | 실내 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MTZ160-4 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 16.32 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 11 to 18 kW |
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-HGZC1350UWE300R MTZ160-4VM |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 25.49 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 17 to 27 kW |
| MCC(Motor Control Center) | 30.7 A |
| Model number | OP-HGZC1350UWE300R |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 23.0 A |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| UL mark | Yes |
| VersionDescription | WE : 전기 박스, 리시버, 이중 압력 제어, 카트리지형 팬 사이클링 제어. 3 HP 초과 유닛은 KPU 팬 사이클링 제어 사용 |
| φ (팬) | 1 |
| φ(컴프레서) | 3 |
| 구분 | OP-HGZC1350UWE300R |
| 길이 [mm] | 1499.0 mm |
| 냉매 | R134aR404AR448AR449AR452A |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 너비 [mm] | 871.00 mm |
| 동일제품 | 114N6352 |
| 리시버 승인 | ASME |
| 상 | 3 |
| 세그먼트 활용 | 중배압 |
| 속도 플랫폼 | Fixed-speed |
| 수액기 용적 [L] | 24.0 L |
| 승인 | UL listed |
| 액관 연결 [in] | 1/2 in |
| 용도 | MBP |
| 전기 코드 | R |
| 전압 60Hz [V] | 460 V |
| 제품 유형 | Optyma™ WE |
| 제품군 | Condensing Units |
| 제품명 | Bare unit |
| 주파수 [Hz] | 60 Hz |
| 총 높이 [mm] | 874.0 mm |
| 컨덴서 타입 | P3 |
| 컴프레서 전원 공급 장치[V] | 460/3/60 |
| 판 | WE |
| 팬 개수 | 2 |
| 팬 블레이드 사이즈[mm] | 559.000 mm |
| 팬 소비 전력 @ 60Hz [W] | 688 W |
| 팬 전류 @ 60Hz [A] | 2.00 A |
| 팬 전압 @ 60Hz(최대) [V] [Max] | 460 V |
| 팬 전압 @ 60Hz(최대) [V] [Min] | 460 V |
| 팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz] | 460/1/60 |
| 팬 직경[mm] | 559 mm |
| 팬 파워 출력 @ 60Hz [W] | 550 W |
| 풍량 @ 60Hz[m³/h] | 13400 m³/h |
| 흡입 연결 사이즈 [in] | 1-1/8 in |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 207 킬로그램 |
| 순중량 | 187 킬로그램 |
| Volume | 1139.265 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428571340 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |