OP-HCZC0150UWJ300N
114N3601
세그먼트 활용: 중배압, 냉매: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 230/1/60
114N3601
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 230 V |
| 60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] | 208 V |
| AWEF 디스플레이형 | 예 |
| AWEF 애플리케이션 | 실내 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MTZ018-1 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 1.54 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-HCZC0150UWJ300N MTZ18-1VI |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 2.66 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 1.5 to 3.7 kW |
| MCC(Motor Control Center) | 11.6 A |
| Model number | OP-HCZC0150UWJ300N |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 8.3 A |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| VersionDescription | WJ : 전기 박스, 리시버, 이중 압력 제어, 팬 사이클링 제어, 필터 드라이어, 사이트 글라스 |
| φ (팬) | 1 |
| φ(컴프레서) | 1 |
| 구분 | OP-HCZC0150UWJ300N |
| 길이 [mm] | 508.0 mm |
| 냉매 | R134aR404AR448AR449AR452A |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 너비 [mm] | 640.00 mm |
| 리시버 승인 | UL |
| 상 | 1 |
| 세그먼트 활용 | 중배압 |
| 속도 플랫폼 | Fixed-speed |
| 수액기 용적 [L] | 4.2 L |
| 승인 | UL listed |
| 액관 연결 [in] | 3/8 in |
| 용도 | MBP |
| 전기 코드 | N |
| 전압 60Hz [V] | 230 V |
| 제품 유형 | Optyma™ WJ |
| 제품군 | Condensing Units |
| 제품명 | Bare unit |
| 주파수 [Hz] | 60 Hz |
| 총 높이 [mm] | 462.0 mm |
| 컨덴서 타입 | TAL 4 |
| 컴프레서 전원 공급 장치[V] | 230/1/60 |
| 판 | WJ |
| 팬 개수 | 1 |
| 팬 덮개/그릴 타입 | 그릴 |
| 팬 블레이드 사이즈[mm] | 350.000 mm |
| 팬 상 | 1 |
| 팬 소비 전력 @ 60Hz [W] | 170 W |
| 팬 전류 @ 60Hz [A] | 1.20 A |
| 팬 전압 @ 60Hz(최대) [V] [Max] | 240 V |
| 팬 전압 @ 60Hz(최대) [V] [Min] | 200 V |
| 팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| 팬 직경[mm] | 350 mm |
| 풍량 @ 60Hz[m³/h] | 2900 m³/h |
| 흡입 연결 사이즈 [in] | 1/2 in |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 78 킬로그램 |
| 순중량 | 62.25 킬로그램 |
| Volume | 134.918 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428586382 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |