OP-HNX021D40Q
114N3371
세그먼트 활용: 중배압, 냉매: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R22; R449A, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 230/3/60
114N3371
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 230 V |
| 60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] | 200 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MLZ021-2 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3.81 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 2.07 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| Material Description | OP-HNU021D40Q MLZ021T2LP9A |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 5.82 kW |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 6.00 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 3.7 to 7.3 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| Model number | OP-HNX021D40Q |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| VersionDescription | D40 : Optyma - 표준 버전 + 풀 전기 박스 + 완전한 컴프레서 보호 + 하우징 보호 |
| φ (팬) | 1 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| φ(컴프레서) | 3 |
| 구분 | OP-HNX021D40Q |
| 기술 | 스크롤 |
| 냉매 | R134aR404AR448AR449AR452AR513AR22 |
| 상 | 3 |
| 세그먼트 활용 | 중배압 |
| 속도 플랫폼 | Fixed-speed |
| 압축기 상 | 3 |
| 용도 | HBPMBP |
| 전기 코드 | Q |
| 제품 유형 | Optyma™ D40 |
| 제품군 | Condensing Units |
| 제품명 | Bare unit |
| 주파수 [Hz] | 60 Hz |
| 컨덴서 타입 | G8 |
| 컴프레서 전원 공급 장치[V] | 230/3/60 |
| 판 | D40 |
| 팬 개수 | 1 |
| 팬 상 | 1 |
| 팬 소비 전력 @ 60Hz [W] | 450 W |
| 팬 전류 @ 60Hz [A] | 3.60 A |
| 팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| 팬 직경[mm] | 457 mm |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 119 킬로그램 |
| 순중량 | 103 킬로그램 |
| Volume | 274.303 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428874229 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |