Danfoss logo
 OP-LJH136D40Q

OP-LJH136D40Q

114N3357

세그먼트 활용: 저배압, 냉매: R404A; R452A, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 230/3/60

제품 사양

다음의 기능 포함:
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V]230 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V]200 V
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNTZ136-3
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)4.05 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material DescriptionOP-LJZ136D40Q NTZ136A3LR1A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LJH136D40Q
Product lineCondensing Units
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
VersionDescriptionD40 : Optyma - 표준 버전 + 풀 전기 박스 + 완전한 컴프레서 보호 + 하우징 보호
φ (팬)1
φ(컴프레서)3
구분OP-LJH136D40Q
다음의 기능 포함:
기술왕복동
냉매R404AR452A
3
세그먼트 활용저배압
속도 플랫폼Fixed-speed
압축기 상3
용도LBP
전기 코드Q
제품 유형Optyma™ D40
제품군Condensing Units
제품명Bare unit
주파수 [Hz]60 Hz
컨덴서 타입J8
컴프레서 전원 공급 장치[V]230/3/60
D40
팬 개수1
팬 상1
팬 소비 전력 @ 60Hz [W]450 W
팬 전류 @ 60Hz [A]3.60 A
팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz]230/1/60
팬 직경[mm]457 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량136 킬로그램
순중량121 킬로그램
Volume348.305 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428874083
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm