OP-LJZ068D40G
114N3350
세그먼트 활용: 저배압, 냉매: R404A; R507A, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 230/1/50
114N3350
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 230 V |
| 60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] | 230 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | NTZ068-5 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-LJZ068D40G NTZ068A5LR1A |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-LJZ068D40G |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| VersionDescription | D40 : Optyma - 표준 버전 + 풀 전기 박스 + 완전한 컴프레서 보호 + 하우징 보호 |
| φ (팬) | 1 |
| φ(컴프레서) | 1 |
| 구분 | OP-LJZ068D40G |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 기술 | 왕복동 |
| 냉매 | R404AR507A |
| 상 | 1 |
| 세그먼트 활용 | 저배압 |
| 속도 플랫폼 | Fixed-speed |
| 수액기 용적 [L] | 3.0 L |
| 압축기 상 | 1 |
| 용도 | LBP |
| 전기 코드 | G |
| 제품 유형 | Optyma™ D40 |
| 제품군 | Condensing Units |
| 제품명 | Bare unit |
| 주파수 [Hz] | 50 Hz |
| 컨덴서 타입 | D8 |
| 컴프레서 전원 공급 장치[V] | 230/1/50 |
| 판 | D40 |
| 팬 개수 | 1 |
| 팬 상 | 1 |
| 팬 소비 전력 @ 50Hz [W] | 285 W |
| 팬 전류 @ 50Hz [A] | 1.20 A |
| 팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| 팬 직경[mm] | 355 mm |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 92 킬로그램 |
| 순중량 | 76 킬로그램 |
| Volume | 221.499 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428874014 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |