OP-HJZ050D32N
114N3281
세그먼트 활용: 중배압, 냉매: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 230/1/60
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: Optyma™
114N3281
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 230 V |
| 60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] | 208 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MTZ050-1 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Material Description | OP-HJZ050D32N MTZ50-1VI |
| Model number | OP-HJZ050D32N |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| φ (팬) | 1 |
| φ(컴프레서) | 1 |
| 구분 | OP-HJZ050D32N |
| 기술 | 왕복동 |
| 냉매 | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| 상 | 1 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 세그먼트 활용 | 중배압 |
| 속도 플랫폼 | Fixed-speed |
| 압축기 상 | 1 |
| 용도 | HBPMBP |
| 전기 코드 | N |
| 제품 유형 | Optyma™ D32 |
| 제품군 | Condensing Units |
| 제품명 | Bare unit |
| 주파수 [Hz] | 60 Hz |
| 컨덴서 타입 | J8 |
| 컴프레서 전원 공급 장치[V] | 230/1/60 |
| 판 | D32 |
| 팬 개수 | 1 |
| 팬 상 | 1 |
| 팬 소비 전력 @ 60Hz [W] | 450 W |
| 팬 전류 @ 60Hz [A] | 3.60 A |
| 팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| 팬 직경[mm] | 457 mm |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 108 킬로그램 |
| 순중량 | 92 킬로그램 |
| Volume | 331.821 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428873321 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |