Danfoss logo
 OP-HJZ018D32N/Q - OP-HJZ022D32Q

OP-HJZ018D32N

114N3207

세그먼트 활용: 중배압, 냉매: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 230/1/60
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: Optyma™

제품 사양

다음의 기능 포함:
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V]230 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V]208 V
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ018-1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Material DescriptionOP-HJZ018D32N MTZ18-1VI
Model numberOP-HJZ018D32N
Product lineCondensing Units
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
φ (팬)1
φ(컴프레서)1
구분OP-HJZ018D32N
기술왕복동
냉매R134aR404AR448AR449AR452AR513A
1
다음의 기능 포함:
세그먼트 활용중배압
속도 플랫폼Fixed-speed
수액기 용적 [L]3.0 L
압축기 상1
용도HBPMBP
전기 코드N
제품 유형Optyma™ D32
제품군Condensing Units
제품명Bare unit
주파수 [Hz]60 Hz
컨덴서 타입D8
컴프레서 전원 공급 장치[V]230/1/60
D32
팬 개수1
팬 상1
팬 소비 전력 @ 60Hz [W]240 W
팬 전류 @ 60Hz [A]1.20 A
팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz]230/1/60
팬 직경[mm]355 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량72 킬로그램
순중량55 킬로그램
Volume143.65 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428872584
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm