Danfoss logo
 OP-LCHC0075UWC000N

OP-LCHC0075UWC000N

114N2338

세그먼트 활용: 저배압, 냉매: R404A; R507A, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 230/1/60

제품 사양

다음의 기능 포함:
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V]230 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V]208 V
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelT2178GK2
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-LCHC0075UWC000N NT2178GK
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LCHC0075UWC000N
Product lineCondensing Units
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA4 A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
VersionDescriptionWC : 전원 코드, 리시버, 전기 박스
φ (팬)1
φ(컴프레서)1
구분OP-LCHC0075UWC000N
기술왕복동
길이 [mm]432.0 mm
냉매R404AR507A
너비 [mm]338.00 mm
리시버 승인UL
1
다음의 기능 포함:
세그먼트 활용저배압
속도 플랫폼Fixed-speed
수액기 용적 [L]1.7 L
승인UL listed
승인 파일명52L3
압축기 상1
액관 연결 [in]1/4 in
용도LBP
전기 코드N
전압 60Hz [V]208 V
전압 60Hz [V] [최대]230 V
제품 유형Optyma™ WC
제품군Condensing Units
제품명Bare unit
주파수 [Hz]60 Hz
총 높이 [mm]300.0 mm
컨덴서 타입BM72
컴프레서 전원 공급 장치[V]230/1/60
팬 개수1
팬 블레이드 사이즈[mm]254.000 mm
팬 상1
팬 소비 전력 @ 60Hz [W]60 W
팬 전류 @ 60Hz [A]0.36 A
팬 전압 @ 60Hz(최대) [V] [Max]230 V
팬 전압 @ 60Hz(최대) [V] [Min]230 V
팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz]230/1/60
팬 파워 출력 @ 60Hz [W]16 W
풍량 @ 60Hz[m³/h]830 m³/h
흡입 연결 사이즈 [in]3/8 in

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량37 킬로그램
순중량31.5 킬로그램
Volume79.654 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428390705
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm