OP-LCNC0075RDF600B
114N2104
세그먼트 활용: 저배압, 냉매: R290, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 115/1/60
114N2104
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 115 V |
| 60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 115 V |
| 60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] | 95 V |
| 60Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] | 135 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | NPT16LR |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-LCNC0075RDF600B |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-LCNC0075RDF600B |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 5.6 A |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| VersionDescription | DF : 플라스틱 베이스 플레이트 |
| 구분 | OP-LCNC0075RDF600B |
| 냉매 | R290 |
| 상 | 1 |
| 세그먼트 활용 | 저배압 |
| 승인 | UL 인정 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 압축기 상 | 1 |
| 액관 연결 [in] | 1/4 in |
| 연결유형 | 연납 |
| 용도 | LBP |
| 용량 제어 | 정속 |
| 전기 코드 | B |
| 전압 60Hz [V] [최대] | 115 V |
| 제품 유형 | Optyma™ RD |
| 제품군 | Condensing Units |
| 제품명 | Bare unit |
| 주파수 [Hz] | 60 Hz |
| 컨덴서 타입 | BM69 |
| 컴프레서 전원 공급 장치[V] | 115/1/60 |
| 판 | DF |
| 패킹 수량 | 18 |
| 팬 개수 | 1 |
| 팬 블레이드 사이즈[mm] | 200.000 mm |
| 팬 상 | 1 |
| 팬 소비 전력 @ 60Hz [W] | 26 W |
| 팬 전류 @ 60Hz [A] | 0.58 A |
| 팬 전압 @ 60Hz(최대) [V] [Min] | 115 V |
| 팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
| 팬 직경[mm] | 200 mm |
| 팬 파워 출력 @ 60Hz [W] | 9 W |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 풍량 @ 60Hz[m³/h] | 540 m³/h |
| 흡입 연결 사이즈 [in] | 5/16 in |
| 흡입 연결 직경[mm] | 7.94 mm |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 24.573 킬로그램 |
| 순중량 | 21.368 킬로그램 |
| Volume | 32.384 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162977996 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |