Danfoss logo
 OP-MCNC0100RWC000B

OP-MCNC0100RWC000B

114N2100

세그먼트 활용: 중배압, 냉매: R290, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 115/1/60

제품 사양

다음의 기능 포함:
60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V]115 V
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V]115 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V]95 V
60Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V]135 V
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelSCE18MNX
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Material DescriptionOP-MCNC0100RWC000B
Model numberOP-MCNC0100RWC000B
Product lineCondensing Units
RLA12 A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VersionDescriptionWC : 전원 코드, 리시버, 전기 박스
구분OP-MCNC0100RWC000B
냉매R290
1
세그먼트 활용중배압
승인UL 인정
압축기 상1
액관 연결 [in]1/4 in
다음의 기능 포함:
연결유형연납
용도MBP
용량 제어정속
전기 코드B
제품 유형Optyma™ WC
제품군Condensing Units
제품명Bare unit
주파수 [Hz]60 Hz
컴프레서 전원 공급 장치[V]115/1/60
WC
패킹 수량8
팬 개수1
팬 블레이드 사이즈[mm]300.000 mm
팬 상1
팬 소비 전력 @ 60Hz [W]30 W
팬 전류 @ 60Hz [A]0.70 A
팬 전압 @ 60Hz(최대) [V] [Min]115 V
팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz]115/1/60
팬 직경[mm]300 mm
팬 파워 출력 @ 60Hz [W]30 W
포장 형식멀티 팩
풍량 @ 60Hz[m³/h]1200 m³/h
흡입 연결 사이즈 [in]3/8 in
흡입 연결 직경[mm]9.52 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량30.875 킬로그램
순중량29.325 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume72.53 리터
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm