OP-MCGC0050RF0134B
114N1224
세그먼트 활용: 중배압, 냉매: R134a, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 115/1/60
114N1224
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 95 V |
| 60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 115 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | SC18G |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.94 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCGC0050RF0134B SC18G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCGC0050RF0134B |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| VersionDescription | C : 맞춤형 버전 |
| φ (팬) | 1 |
| φ(컴프레서) | 1 |
| 구분 | OP-MCGC0050RF0134B |
| 냉매 | R134a |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 상 | 1 |
| 세그먼트 활용 | 중배압 |
| 승인 | UL 인정 |
| 압축기 상 | 1 |
| 용도 | MBP |
| 용량 제어 | 정속 |
| 전기 코드 | B |
| 전압 60Hz [V] | 95 V |
| 전압 60Hz [V] [최대] | 115 V |
| 제품 유형 | Optyma™ WA |
| 제품군 | Condensing Units |
| 제품명 | Bare unit |
| 주파수 [Hz] | 60 Hz |
| 컨덴서 타입 | BM72 |
| 컴프레서 전원 공급 장치[V] | 115/1/60 |
| 판 | C |
| 팬 개수 | 1 |
| 팬 블레이드 사이즈[mm] | 254.000 mm |
| 팬 상 | 1 |
| 팬 소비 전력 @ 60Hz [W] | 60 W |
| 팬 전류 @ 60Hz [A] | 0.74 A |
| 팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
| 팬 파워 출력 @ 60Hz [W] | 16 W |
| 풍량 @ 60Hz[m³/h] | 830 m³/h |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 28.73 킬로그램 |
| 순중량 | 23.7 킬로그램 |
| Volume | 44.749 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428974592 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |