Danfoss logo
 OP-MCGC0033RC0132B

OP-MCGC0033RC0132B

114N0072

세그먼트 활용: 중배압, 냉매: R134a, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 115/1/60
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: Optyma™

제품 사양

다음의 기능 포함:
60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V]95 V
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V]115 V
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNF11FX
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Material DescriptionOP-MCGC0033RC0132B NF11FX
Model numberOP-MCGC0033RC0132B
Product lineCondensing Units
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
φ (팬)1
φ(컴프레서)1
구분OP-MCGC0033RC0132B
냉매R134a
1
세그먼트 활용중배압
승인UL 인정
다음의 기능 포함:
압축기 상1
용도MBP
용량 제어정속
전기 코드B
전압 60Hz [V]95 V
전압 60Hz [V] [최대]115 V
제품 유형Optyma™ WA
제품군Condensing Units
제품명Bare unit
주파수 [Hz]60 Hz
컨덴서 타입BM70
컴프레서 전원 공급 장치[V]115/1/60
WA
팬 개수1
팬 블레이드 사이즈[mm]230.000 mm
팬 상1
팬 소비 전력 @ 60Hz [W]36 W
팬 전류 @ 60Hz [A]0.45 A
팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz]115/1/60
팬 파워 출력 @ 60Hz [W]9 W
풍량 @ 60Hz[m³/h]590 m³/h

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량19.88 킬로그램
순중량17.88 킬로그램
Volume37.659 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428974585
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm