Danfoss logo
NF5,5FXN0

NF5,5FXN0

114G2573

세그먼트 활용: 저배압, 냉매: R134a, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 230/1/50
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: Optyma™

제품 사양

다음의 기능 포함:
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V]240 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V]220 V
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNF5.5FX
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Material DescriptionNF5,5FXN0 115V CONDENS. UNIT
Model numberNF5,5FXN0
Product lineCondensing Units
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호f9a3f774-d2f8-4af3-a234-1eafee97cb4e
SCIP 서류 제품 이름OPTYMA N0 N2 T0 T2
UL markYes
φ (팬)1
φ(컴프레서)1
다음의 기능 포함:
구분NF5,5FXN0
냉매R134a
1
세그먼트 활용저배압
속도 플랫폼Fixed-speed
승인UL
용도LBP
전기 코드G
제품 유형Optyma™ N0
제품군Condensing Units
제품명Bare unit
주파수 [Hz]50 Hz
컨덴서 타입BG_2
컴프레서 전원 공급 장치[V]230/1/50
N0
팬 개수1
팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz]230/1/50

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량16.326 킬로그램
순중량16.326 킬로그램
Volume52.881 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428569880
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm