PL50FXN0
114G0502
세그먼트 활용: 중배압, 냉매: R134a, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 230/1/50
114G0502
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 240 V |
| 60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] | 220 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | PL50F |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.12 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | PL50FXN0 CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | PL50FXN0 |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| VersionDescription | NO : 캐필러리 튜브용 밸브 및 리시버 없는 Optyma |
| φ (팬) | 1 |
| φ(컴프레서) | 1 |
| 구분 | PL50FXN0 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 기술 | 왕복동 |
| 길이 [mm] | 300.0 mm |
| 냉매 | R134a |
| 너비 [mm] | 170.00 mm |
| 상 | 1 |
| 세그먼트 활용 | 중배압 |
| 속도 플랫폼 | Fixed-speed |
| 용도 | MBP |
| 전기 코드 | G |
| 제품 유형 | Optyma™ N0 |
| 제품군 | Condensing Units |
| 제품명 | Bare unit |
| 주파수 [Hz] | 50 Hz |
| 총 높이 [mm] | 150.0 mm |
| 컨덴서 타입 | BG_0 |
| 컴프레서 전원 공급 장치[V] | 230/1/50 |
| 판 | N0 |
| 팬 개수 | 1 |
| 팬 소비 전력 @ 50Hz [W] | 14 W |
| 팬 전류 @ 50Hz [A] | 0.08 A |
| 팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 7.889 킬로그램 |
| 순중량 | 7.889 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 18.04 리터 |
| EAN/UPC | 5702428570060 |