TL5CNXN0
114F1504
세그먼트 활용: 저배압; 중배압, 냉매: R290, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 230/1/50
114F1504
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 253 V |
| 60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] | 207 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | TL5CN |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | TL5CNKN0 COND.UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | TL5CNXN0 |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| RLA | 1.1 A |
| VersionDescription | NO : 캐필러리 튜브용 밸브 및 리시버 없는 Optyma |
| φ (팬) | 1 |
| φ(컴프레서) | 1 |
| 구분 | TL5CNXN0 |
| 구성 코드 | 싱글 |
| 기술 | 응축 장치 왕복동 |
| 길이 [mm] | 410.0 mm |
| 냉매 | R290 |
| 너비 [mm] | 273.00 mm |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 상 | 1 |
| 색깔 | 검정 |
| 세그먼트 활용 | 저배압중배압 |
| 속도 플랫폼 | Fixed-speed |
| 액관 연결 [in] | 1/4 in |
| 용도 | LBPMBP |
| 용량 제어 | 정속 |
| 전기 코드 | G |
| 전압 50Hz [V] | 207 V |
| 전압 50Hz [V] [최대] | 253 V |
| 제품 유형 | Optyma™ N0 |
| 제품군 | Condensing Units |
| 제품명 | Bare unit |
| 주파수 [Hz] | 50 Hz |
| 총 높이 [mm] | 197.0 mm |
| 컨덴서 타입 | BG_1 |
| 컴프레서 전원 공급 장치[V] | 230/1/50 |
| 판 | N0 |
| 팬 개수 | 1 |
| 팬 덮개/그릴 타입 | H1 |
| 팬 블레이드 사이즈[mm] | 170.000 mm |
| 팬 소비 전력 @ 50Hz [W] | 27 W |
| 팬 전류 @ 50Hz [A] | 0.19 A |
| 팬 직경[mm] | 170 mm |
| 풍량 @ 50Hz[m³/h] | 243 m³/h |
| 흡입 연결 사이즈 [in] | 1/4 in |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 13.042 킬로그램 |
| 순중량 | 13.042 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 52.756 리터 |
| EAN/UPC | 5702428566520 |