Danfoss logo
OP-LCNC016NPA09G - OP-MCNC014NPA09G

OP-MCNC004NUA09G

114F1205

세그먼트 활용: 중배압, 냉매: R290, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 230/1/50

제품 사양

다음의 기능 포함:
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V]253 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V]207 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNUY45RAb
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCNC004NYA09G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC004NUA09G
Product lineCondensing Units
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP 서류 제품 이름OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
VersionDescriptionA09 : 슈레이더 밸브 + EC 팬 + 접속 박스 + 최소 HP/LP 프레소스타트 + 콤보 필터 및 리시버 포함 Optyma
φ (팬)1
φ(컴프레서)1
구분OP-MCNC004NUA09G
냉매R290
다음의 기능 포함:
리시버 승인CE
1
세그먼트 활용중배압
속도 플랫폼Fixed-speed
승인CEEAC
용도MBP
전기 코드G
전압 50Hz [V]207 V
전압 50Hz [V] [최대]253 V
제품 유형Optyma™ A09
제품군Condensing Units
제품명Bare unit
주파수 [Hz]50 Hz
컨덴서 타입BG_2
컴프레서 전원 공급 장치[V]230/1/50
A09
팬 개수1
팬 덮개/그릴 타입그릴
팬 블레이드 사이즈[mm]200.000 mm
팬 소비 전력 @ 50Hz [W]10 W
팬 전류 @ 50Hz [A]0.12 A
팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz]230/1/50
팬 직경[mm]200 mm
풍량 @ 50Hz[m³/h]231 m³/h

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량19.55 킬로그램
순중량17 킬로그램
Volume29.951 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428566780
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm