OP-LCNC006NUA10G
114F0206
세그먼트 활용: 저배압, 냉매: R290, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 230/1/50
114F0206
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 253 V |
| 60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] | 207 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | NUT60CAe |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-LCNC006NYA10G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-LCNC006NUA10G |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | f9a3f774-d2f8-4af3-a234-1eafee97cb4e |
| SCIP 서류 제품 이름 | OPTYMA N0 N2 T0 T2 |
| VersionDescription | A10 : 슈레이더 밸브 + EC 팬 + 접속 박스 + 압력 스위치 장착용 브래킷 및 튜브 포함 Optyma |
| φ (팬) | 1 |
| φ(컴프레서) | 1 |
| 구분 | OP-LCNC006NUA10G |
| 냉매 | R290 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 리시버 승인 | CE |
| 상 | 1 |
| 세그먼트 활용 | 저배압 |
| 속도 플랫폼 | Fixed-speed |
| 수액기 용적 [L] | 0.1 L |
| 승인 | CEEAC |
| 용도 | LBP |
| 전기 코드 | G |
| 전압 50Hz [V] | 207 V |
| 전압 50Hz [V] [최대] | 253 V |
| 제품 유형 | Optyma™ A10 |
| 제품군 | Condensing Units |
| 제품명 | Bare unit |
| 주파수 [Hz] | 50 Hz |
| 컨덴서 타입 | BG_2 |
| 컴프레서 전원 공급 장치[V] | 230/1/50 |
| 판 | A10 |
| 팬 개수 | 1 |
| 팬 덮개/그릴 타입 | 그릴 |
| 팬 블레이드 사이즈[mm] | 200.000 mm |
| 팬 소비 전력 @ 50Hz [W] | 10 W |
| 팬 전류 @ 50Hz [A] | 0.12 A |
| 팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| 팬 직경[mm] | 200 mm |
| 풍량 @ 50Hz[m³/h] | 231 m³/h |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 17 킬로그램 |
| 순중량 | 17 킬로그램 |
| Volume | 76.8 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428566995 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |