Danfoss logo
OP-SC15/15MFXT2 - SC12/12CLXT2 - SC18/18GXT2 - SC18/18CLXT2

OP-SC12/12CPXT2

114E2641

세그먼트 활용: 저배압, 냉매: R404A; R452A, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 230/1/50

제품 사양

다음의 기능 포함:
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V]230 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V]230 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelSC12/12CP
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionSC12/12CLXT2 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-SC12/12CPXT2
Product lineCondensing Units
REACH 후보 목록 물질No
RLA6.2 A
VersionDescriptionT2 : 리시버 + 차단 밸브 포함 Optyma
φ (팬)1
φ(컴프레서)1
구분OP-SC12/12CPXT2
길이 [mm]613.0 mm
냉매R404AR452A
너비 [mm]430.00 mm
리시버 승인CEEAC
1
세그먼트 활용저배압
다음의 기능 포함:
속도 플랫폼Fixed-speed
수액기 용적 [L]1.7 L
승인CEEAC
액관 연결 [in]5/16 in
용도LBP
용량 제어정속
전기 코드G
전압 50Hz [V]230 V
전압 50Hz [V] [최대]230 V
제품 유형Optyma™ T2
제품군Condensing Units
제품명Bare unit
주파수 [Hz]50 Hz
총 높이 [mm]347.0 mm
컨덴서 타입BG_7
컴프레서 전원 공급 장치[V]230/1/50
T2
팬 개수1
팬 덮개/그릴 타입덮개
팬 블레이드 사이즈[mm]300.000 mm
팬 소비 전력 @ 50Hz [W]23 W
팬 전류 @ 50Hz [A]0.48 A
팬 전압 @ 50Hz(최대) [V] [Max]230 V
팬 전압 @ 50Hz(최대) [V] [Min]230 V
팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz]230/1/50
팬 직경[mm]300 mm
팬 파워 출력 @ 50Hz [W]14 W
풍량 @ 50Hz[m³/h]900 m³/h
흡입 연결 사이즈 [in]1/2 in

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량56 킬로그램
순중량42 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume283.2 리터
EAN/UPC5702428570268