Danfoss logo
SC12GXT0

SC12GXT0

114E2351

세그먼트 활용: 저배압; 범용; 중배압, 냉매: R134a, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 230/1/50

제품 사양

다음의 기능 포함:
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V]240 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V]220 V
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelSC12G
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.6 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)0.14 kW (R134a)
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)<0.4 kW
Material DescriptionSC12GXT0 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberSC12GXT0
Product lineCondensing Units
REACH 후보 목록 물질No
VersionDescriptionT0 : Optyma + 리시버(차단 밸브 없음)
φ (팬)1
다음의 기능 포함:
φ(컴프레서)1
구분SC12GXT0
냉매R134a
1
세그먼트 활용저배압중배압범용
속도 플랫폼Fixed-speed
용도HBPLBPMBP
전기 코드G
제품 유형Optyma™ T0
제품군Condensing Units
제품명Bare unit
주파수 [Hz]50 Hz
컨덴서 타입BG_3
컴프레서 전원 공급 장치[V]230/1/50
T0
팬 개수1
팬 소비 전력 @ 50Hz [W]36 W
팬 소비 전력 @ 60Hz [W]34 W
팬 전류 @ 50Hz [A]0.25 A
팬 전류 @ 60Hz [A]0.22 A
팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz]230/1/50

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량22.305 킬로그램
순중량22.305 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume71.021 리터
EAN/UPC5702428570923