SC18/18GXT2
114E2128
세그먼트 활용: 중배압, 냉매: R134a; R513A, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 230/1/50
114E2128
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 230 V |
| 60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] | 230 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | SC18/18G |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 1.68 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | SC18/18GXT0 CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | SC18/18GXT2 |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| VersionDescription | T0 : Optyma + 리시버(차단 밸브 없음) |
| φ (팬) | 1 |
| φ(컴프레서) | 1 |
| 구분 | SC18/18GXT2 |
| 냉매 | R134aR513A |
| 리시버 승인 | CEEAC |
| 상 | 1 |
| 세그먼트 활용 | 중배압 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 속도 플랫폼 | Fixed-speed |
| 수액기 용적 [L] | 1.7 L |
| 승인 | CEEAC |
| 용도 | MBP |
| 용량 제어 | 정속 |
| 전기 코드 | G |
| 전압 50Hz [V] | 230 V |
| 전압 50Hz [V] [최대] | 230 V |
| 제품 유형 | Optyma™ T0 |
| 제품군 | Condensing Units |
| 제품명 | Bare unit |
| 주파수 [Hz] | 50 Hz |
| 컨덴서 타입 | BG_7 |
| 컴프레서 전원 공급 장치[V] | 230/1/50 |
| 판 | T0 |
| 팬 개수 | 1 |
| 팬 덮개/그릴 타입 | 덮개 |
| 팬 블레이드 사이즈[mm] | 300.000 mm |
| 팬 소비 전력 @ 50Hz [W] | 23 W |
| 팬 전류 @ 50Hz [A] | 0.48 A |
| 팬 전압 @ 50Hz(최대) [V] [Max] | 230 V |
| 팬 전압 @ 50Hz(최대) [V] [Min] | 230 V |
| 팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| 팬 직경[mm] | 300 mm |
| 팬 파워 출력 @ 50Hz [W] | 14 W |
| 풍량 @ 50Hz[m³/h] | 900 m³/h |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 50.2 킬로그램 |
| 순중량 | 50.2 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 150.833 리터 |
| EAN/UPC | 5702428571043 |