Danfoss logo
Optyma™ Slim Front Closed Shadow

OP-HRXM0700UWK000Q

114N3591

세그먼트 활용: 중배압, 냉매: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 230/3/60

제품 사양

다음의 기능 포함:
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V]230 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V]208 V
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMLZ048T2A
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)8.55 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HRXM0700UWK000QMLZ048T2A LA
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)14.2 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Model numberOP-HRXM0700UWK000Q
Product lineCondensing Units
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VersionDescriptionWK : WG + 저주변 온도
구분OP-HRXM0700UWK000Q
냉매R448AR449AR134aR404AR452A
다음의 기능 포함:
3
세그먼트 활용중배압
속도 플랫폼Fixed-speed
승인UL listed
압축기 상3
용도MBP
전기 코드Q
제품 유형Optyma™ Slim WK
제품군Condensing Units
제품명Package unit
주파수 [Hz]60 Hz
컨덴서 타입N8
컴프레서 전원 공급 장치[V]230/3/60
WK
팬 개수2
팬 블레이드 사이즈[mm]450.000 mm
팬 상3
팬 소비 전력 @ 60Hz [W]450 W
팬 전류 @ 60Hz [A]1.97 A
팬 전압 @ 60Hz(최대) [V] [Min]230 V
팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz]230/1/60
팬 직경[mm]450 mm
팬 파워 출력 @ 60Hz [W]450 W
풍량 @ 60Hz[m³/h]9200 m³/h

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량182 킬로그램
순중량167 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume743.522 리터
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm