OP-HRXM0500UWK000Q
114N3588
세그먼트 활용: 중배압, 냉매: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 230/3/60
114N3588
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 230 V |
| 60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] | 208 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MLZ038T2A |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 6.59 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-HRXM0500UWK000QMLZ038T2A LA |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 10.78 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| Model number | OP-HRXM0500UWK000Q |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| VersionDescription | WK : WG + 저주변 온도 |
| 구분 | OP-HRXM0500UWK000Q |
| 냉매 | R448AR449AR134aR404AR452A |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 상 | 3 |
| 세그먼트 활용 | 중배압 |
| 속도 플랫폼 | Fixed-speed |
| 승인 | UL listed |
| 압축기 상 | 3 |
| 용도 | MBP |
| 전기 코드 | Q |
| 제품 유형 | Optyma™ Slim WK |
| 제품군 | Condensing Units |
| 제품명 | Package unit |
| 주파수 [Hz] | 60 Hz |
| 컨덴서 타입 | N8 |
| 컴프레서 전원 공급 장치[V] | 230/3/60 |
| 판 | WK |
| 팬 개수 | 2 |
| 팬 블레이드 사이즈[mm] | 450.000 mm |
| 팬 상 | 1 |
| 팬 소비 전력 @ 60Hz [W] | 450 W |
| 팬 전류 @ 60Hz [A] | 1.97 A |
| 팬 전압 @ 60Hz(최대) [V] [Min] | 230 V |
| 팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| 팬 직경[mm] | 450 mm |
| 팬 파워 출력 @ 60Hz [W] | 450 W |
| 풍량 @ 60Hz[m³/h] | 9200 m³/h |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 182 킬로그램 |
| 순중량 | 167 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 734.342 리터 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |