HRXM1000UWG000Q
114N3502
세그먼트 활용: 중배압, 냉매: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 230/3/60
114N3502
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 230 V |
| 60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] | 208 V |
| AWEF 디스플레이형 | 예 |
| AWEF 애플리케이션 | 실외 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MLZ076T2 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 13.2 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 11 to 18 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-HRXM1000UWG000Q MLZ076T2LQ9A |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 21.06 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 17 to 27 kW |
| Model number | HRXM1000UWG000Q |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | Yes |
| VersionDescription | WG : 전기 박스, 리시버, 이중 압력 제어, 팬 속도 컨트롤러, 제상 타이머, 옥외 인클로저(MBP) |
| φ (팬) | 1 |
| φ(컴프레서) | 3 |
| 구분 | OP-HRXM1000UWG000Q |
| 기술 | 스크롤 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 냉매 | R134aR404AR448AR449AR452A |
| 상 | 3 |
| 세그먼트 활용 | 중배압 |
| 속도 플랫폼 | Fixed-speed |
| 승인 | UL listed |
| 압축기 상 | 3 |
| 용도 | MBP |
| 전기 코드 | Q |
| 전압 60Hz [V] | 208 V |
| 전압 60Hz [V] [최대] | 252 V |
| 제품 유형 | Optyma™ Slim WG |
| 제품군 | Condensing Units |
| 제품명 | Package unit |
| 주파수 [Hz] | 60 Hz |
| 컨덴서 타입 | Q8 |
| 컴프레서 전원 공급 장치[V] | 230/3/60 |
| 판 | WG |
| 팬 개수 | 2 |
| 팬 블레이드 사이즈[mm] | 600.000 mm |
| 팬 상 | 1 |
| 팬 소비 전력 @ 60Hz [W] | 600 W |
| 팬 전류 @ 60Hz [A] | 2.80 A |
| 팬 전압 @ 60Hz(최대) [V] [Max] | 230 V |
| 팬 전압 @ 60Hz(최대) [V] [Min] | 230 V |
| 팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| 팬 직경[mm] | 600 mm |
| 풍량 @ 60Hz[m³/h] | 14000 m³/h |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 288 킬로그램 |
| 순중량 | 270 킬로그램 |
| Volume | 1240.962 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428508889 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |