Danfoss logo
 OP-HNXM0400UWG000N/Q

HNXM0400UWG000Q

114N3496

세그먼트 활용: 중배압, 냉매: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 230/3/60

제품 사양

다음의 기능 포함:
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V]230 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V]208 V
AWEF 디스플레이형
AWEF 애플리케이션실외
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMLZ030T2
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)5.53 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HNXM0400UWG000Q MLZ030T2LQ9A
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)9 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Model numberHNXM0400UWG000Q
Product lineCondensing Units
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL markYes
VersionDescriptionWG : 전기 박스, 리시버, 이중 압력 제어, 팬 속도 컨트롤러, 제상 타이머, 옥외 인클로저(MBP)
φ (팬)1
φ(컴프레서)3
구분OP-HNXM0400UWG000Q
기술스크롤
다음의 기능 포함:
냉매R134aR404AR448AR449AR452A
3
세그먼트 활용중배압
속도 플랫폼Fixed-speed
승인UL listed
압축기 상3
용도MBP
전기 코드Q
전압 60Hz [V]208 V
전압 60Hz [V] [최대]252 V
제품 유형Optyma™ Slim WG
제품군Condensing Units
제품명Package unit
주파수 [Hz]60 Hz
컨덴서 타입J8
컴프레서 전원 공급 장치[V]230/3/60
WG
팬 개수1
팬 블레이드 사이즈[mm]450.000 mm
팬 상1
팬 소비 전력 @ 60Hz [W]450 W
팬 전류 @ 60Hz [A]1.97 A
팬 전압 @ 60Hz(최대) [V] [Max]230 V
팬 전압 @ 60Hz(최대) [V] [Min]230 V
팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz]230/1/60
팬 직경[mm]450 mm
풍량 @ 60Hz[m³/h]5000 m³/h

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량140 킬로그램
순중량124 킬로그램
Volume372.932 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428508940
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm