Danfoss logo
HPZP036 & HPZP040 & HPMP036 & HPMP040 & HPUS019 & HPUS021 D20

HPUS021D20N

115F0666

세그먼트 활용: 중배압, 냉매: R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 220/1/60

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V]230 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V]208 V
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMLZ021-1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.74 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.05 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HPUS021D20N
MBP Cooling capacity [kW] (R22)5.77 kW
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)5.80 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberHPUS021D20N
Product lineCondensing Units
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial 및/또는 Slim Pack - 표준 버전
φ (팬)1
φ(컴프레서)1
다음의 기능 포함:
값
구분HPUS021D20N
기술스크롤
냉매R134aR22R404AR448AR449AR452AR507AR513A
상1
세그먼트 활용중배압
속도 플랫폼Fixed-speed
용도MBP
용량 제어정속
전기 코드N
제품 유형Optyma™ Slim Pack D20
제품군Condensing Units
제품명Package unit
주파수 [Hz]60 Hz
컨덴서 타입C3
컴프레서 전원 공급 장치[V]220/1/60
판D20
팬 개수1
팬 블레이드 사이즈[mm]450.000 mm
팬 소비 전력 @ 60Hz [W]130 W
팬 전류 @ 60Hz [A]0.96 A
팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz]230/1/60
팬 직경[mm]450 mm
팬 파워 출력 @ 60Hz [W]130 W
풍량 @ 60Hz[m³/h]3600 m³/h

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량85 킬로그램
순중량75 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume299.624 리터
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm