Danfoss logo
HPZP019 & HPZP022 & HPZP028 & LPZP048 & LPZP068 & HPMP019 & HPMP022 & HPMP028 & HPUS015 D20

HPMP022D20N

115F0630

세그먼트 활용: 중배압, 냉매: R22, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 220/1/60

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V]230 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V]208 V
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMT22-1VM
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HPMP022D20N
MBP Cooling capacity [kW] (R22)3.35 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)1.5 to 3.7 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberHPMP022D20N
Product lineCondensing Units
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial 및/또는 Slim Pack - 표준 버전
φ (팬)1
φ(컴프레서)1
구분HPMP022D20N
다음의 기능 포함:
값
기술왕복동
냉매R22
상1
세그먼트 활용중배압
속도 플랫폼Fixed-speed
용도MBP
용량 제어정속
전기 코드N
제품 유형Optyma™ Slim Pack D20
제품군Condensing Units
제품명Package unit
주파수 [Hz]60 Hz
컨덴서 타입C3
컴프레서 전원 공급 장치[V]220/1/60
판D20
팬 개수1
팬 블레이드 사이즈[mm]450.000 mm
팬 소비 전력 @ 60Hz [W]130 W
팬 전류 @ 60Hz [A]0.96 A
팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz]230/1/60
팬 직경[mm]450 mm
팬 파워 출력 @ 60Hz [W]130 W
풍량 @ 60Hz[m³/h]3600 m³/h

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량67 킬로그램
순중량57 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume233.361 리터
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm