OP-MSIM034MLW09E
114X7274
세그먼트 활용: 중배압, 냉매: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 400/3/50
114X7274
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 380 V |
| 50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 440 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor Low pressure volume (L) | 2.70 L |
| Compressor model | MLZ015T4 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 2.35 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MSIM034MLW09E |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 3.68 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 1.5 to 3.7 kW |
| MCC(Motor Control Center) | 7 A |
| Min fuse rating [A] | 8 A |
| Model number | OP-MSIM034MLW09E |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Receiver type | Vertical |
| SCIP 서류 번호 | 909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a |
| SCIP 서류 제품 이름 | OPTYMA W09 |
| VersionDescription | W09 : 내장 팬 속도 컨트롤러 및 외부 메인 스위치가 있는 Optyma Slim Pack |
| Volume (L) | 0.097 L |
| φ (팬) | 1 |
| φ(컴프레서) | 3 |
| 구분 | OP-MSIM034MLW09E |
| 길이 [mm] | 464.0 mm |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 냉매 | R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A |
| 너비 [mm] | 1079.00 mm |
| 리시버 승인 | CEEAC |
| 상 | 3 |
| 세그먼트 활용 | 중배압 |
| 수액기 용적 [L] | 3.4 L |
| 승인 | CE |
| 액관 연결 [in] | 1/2 in |
| 연결유형 | 연납 |
| 용도 | MBP |
| 용량 제어 | 정속 |
| 전기 코드 | E |
| 전압 50Hz [V] | 380 V |
| 전압 50Hz [V] [최대] | 440 V |
| 제품 유형 | Optyma™ Slim Pack W09 (A2L) |
| 제품군 | Condensing Units |
| 제품명 | Package unit |
| 주파수 [Hz] | 50 Hz |
| 총 높이 [mm] | 690.0 mm |
| 커패시터 코일 내부 용적 | 0.58 L |
| 컨덴서 타입 | D7 |
| 컴프레서 전원 공급 장치[V] | 400/3/50 |
| 판 | W09 |
| 팬 개수 | 1 |
| 팬 덮개/그릴 타입 | B2 |
| 팬 블레이드 사이즈[mm] | 450.000 mm |
| 팬 소비 전력 @ 50Hz [W] | 110 W |
| 팬 전류 @ 50Hz [A] | 0.47 A |
| 팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| 팬 직경[mm] | 450 mm |
| 팬 파워 출력 @ 50Hz [W] | 68 W |
| 풍량 @ 50Hz[m³/h] | 3300 m³/h |
| 흡입 연결 사이즈 [in] | 3/4 in |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 94 킬로그램 |
| 순중량 | 87 킬로그램 |
| Volume | 552.636 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424586294 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |