Danfoss logo
OP-LSHM015/018SCW05G - OP-LSQ/VM014/018/009/012DPW05G - OP-MSBM009DYW05G - OP-MSBM012/014DPW05G - OP-MSGM012/015/018/021SCW05G - OP-MSHM010/012/015SCW05G - OP-MSSM012/015/018/021SCW05G - OP-MSTM008/009DYW05G - OP-MSTM012/014DPW05G - OP-MSTM018DXW05G

OP-LSVM016DPW05G

114X7242

세그먼트 활용: 저배압, 냉매: R404A; R452A; R454C; R455A, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 230/1/50

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V]255 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V]187 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelDPT16LA
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Filter Drier Volume (L)0.17
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)0.48 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material DescriptionOP-LSVM016DPW05G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC(Motor Control Center)4 A
Min fuse rating [A]6 A
Model numberOP-LSVM016DPW05G
Product lineCondensing Units
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Receiver typeVertical
RLA23.6 A
SCIP 서류 번호517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
SCIP 서류 제품 이름OPTYMA W05
VersionDescriptionW05 : Optyma Slim Pack - 표준 버전
Volume (L)0.092 L
φ (팬)1
φ(컴프레서)1
구분OP-LSVM016DPW05G
길이 [mm]364.0 mm
냉매R404AR452AR454CR455A
다음의 기능 포함:
값
너비 [mm]910.00 mm
리시버 승인CEEAC
상1
세그먼트 활용저배압
속도 플랫폼Fixed-speed
수액기 용적 [L]1.3 L
승인CE
액관 연결 [in]3/8 in
연결유형연납
용도LBP
용량 제어정속
음압 수준 50Hz (@10m 거리) [db(A)]32 dBA
전기 코드G
전압 50Hz [V]187 V
전압 50Hz [V] [최대]255 V
제품 유형Optyma™ Slim Pack W05 (A2L)
제품군Condensing Units
제품명Package unit
주파수 [Hz]50 Hz
총 높이 [mm]530.0 mm
커패시터 코일 내부 용적0.39 L
컨덴서 타입A7
컴프레서 전원 공급 장치[V]230/1/50
판W05
팬 개수1
팬 덮개/그릴 타입B1
팬 블레이드 사이즈[mm]365.000 mm
팬 소비 전력 @ 50Hz [W]60 W
팬 전류 @ 50Hz [A]0.32 A
팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz]230/1/50
팬 직경[mm]365 mm
팬 파워 출력 @ 50Hz [W]25 W
풍량 @ 50Hz[m³/h]2200 m³/h
흡입 연결 사이즈 [in]3/8 in

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량67 킬로그램
순중량52 킬로그램
Volume318.042 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702424289164
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm