OP-MPVE108MLW10E
114X7170
세그먼트 활용: 중배압, 냉매: R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 400/3/50
114X7170
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 380 V |
| 50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 415 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MLZ048T4 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 7.31 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 7 to 11 kW |
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MPVE108MLW10E |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 11.13 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MCC(Motor Control Center) | 16 A |
| Model number | OP-MPVE108MLW10E |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| RLA | 10.3 A |
| SCIP 서류 번호 | 9a3737af-6223-4dfa-ae4b-3671d7fb3d46 |
| SCIP 서류 제품 이름 | OPTYMA W10 |
| VersionDescription | W10 : Optyma Slim Pack W04 + 팬 속도 컨트롤러 |
| φ (팬) | 1 |
| φ(컴프레서) | 3 |
| 구분 | OP-MPVE108MLW10E |
| 기술 | 스크롤 |
| 길이 [mm] | 464.0 mm |
| 냉매 | R134aR404AR448AR449AR452AR507AR513A |
| 너비 [mm] | 1106.00 mm |
| 리시버 승인 | CE |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 사운드 파워 @ 50Hz [db(A)] | 70 dBA |
| 상 | 3 |
| 세그먼트 활용 | 중배압 |
| 수액기 용적 [L] | 6.2 L |
| 액관 연결 [in] | 1/2 in |
| 연결유형 | 연납 |
| 용도 | MBP |
| 용량 제어 | 정속 |
| 음압 수준 50Hz (@1m 거리) [db(A)] | 59 dBA |
| 전기 코드 | E |
| 전압 50Hz [V] | 380 V |
| 전압 50Hz [V] [최대] | 415 V |
| 제품 유형 | Optyma™ Slim Pack W10 |
| 제품군 | Condensing Units |
| 제품명 | Package unit |
| 주파수 [Hz] | 50 Hz |
| 총 높이 [mm] | 830.0 mm |
| 커패시터 코일 내부 용적 | 1.62 L |
| 컨덴서 타입 | G7 |
| 컴프레서 전원 공급 장치[V] | 400/3/50 |
| 판 | W10 |
| 팬 개수 | 1 |
| 팬 덮개/그릴 타입 | B3 |
| 팬 블레이드 사이즈[mm] | 500.000 mm |
| 팬 소비 전력 @ 50Hz [W] | 220 W |
| 팬 전류 @ 50Hz [A] | 0.96 A |
| 팬 전압 @ 50Hz(최대) [V] [Max] | 230 V |
| 팬 전압 @ 50Hz(최대) [V] [Min] | 230 V |
| 팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| 팬 직경[mm] | 500 mm |
| 팬 파워 출력 @ 50Hz [W] | 120 W |
| 풍량 @ 50Hz[m³/h] | 5200 m³/h |
| 흡입 연결 사이즈 [in] | 7/8 in |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 117 킬로그램 |
| 순중량 | 99 킬로그램 |
| Volume | 422.994 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428561297 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |